- Boyut serisi: E, DIN ISO 12240'a göre
- Muhafaza malzemesi: igumid G
- Küresel kapak malzemesi: iglidur W300/EK/J/J4/J4V/R
- 90° döndürülmüş çift küresel kaymalı yatak isteğe bağlı olarak mevcuttur
Dil Değiştir :
igubal çift küresel kaymalı yatak
Küresel kaymalı yatakların kullanımı genellikle yüksek yatak ağırlıkları, zor kurulum ve yüksek maliyetler ile ilişkilendirilir. Uzun vadede genellikle bakım gereklidir ve yataklar yalnızca özel tasarımlarda korozyona dayanıklıdır. Rulmanlı veya kaymalı yataklar genellikle kenar yükleri nedeniyle aşırı yüklenir ve erken arızalanır ya da hizalama hatalarını telafi etmek için yatakların zahmetli bir şekilde yeniden ayarlanması, raybalanması veya yeniden yapılması gerekir. igubal küresel kaymalı yataklar tasarımları sayesinde tüm bu dezavantajlara son verip tamamen yeni olanaklar sunar: Kullanımı kolaydır, maliyet açısından uygundur, çok hafiftir ve çok sağlamdır.
Muhafaza, özellikle darbelere dayanıklı, uzun elyaf takviyeli bir polimer olan igumid G'den yapılmıştır. -30 °C ila +80 °C arasındaki sıcaklıklarda uzun süreli kullanım için uygundur.
Standart mafsallı rulmanlarda küresel kapak, kuru çalışmada en düşük sürtünme değerleri ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilen bir malzeme olan iglidur® W300'den yapılmıştır. İkincisi, düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle önemlidir.
Tipik uygulama alanları: