igubal® yastık blok rulmanlar
igubal® yastık blok rulmanlar, montajı son derece kolay olan, hizalama hatalarını telafi edebilen ve kenar basıncını önleyebilen yatak üniteleridir.
Standart versiyon, yalnızca ara sıra hareketin gerçekleştiği statik yük içeren uygulamalarda tercih edilen bir malzeme olan iglidur® GLW'den yapılmış iki parçadan oluşur. Uzun süreli kullanımda -40 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklıklar için uygundur.
Talep üzerine dört parçalı bir versiyonu da mevcuttur. Çeşitli uygulamalar için farklı iglidur® malzemelerinden üretilmiş ek bir astara sahiptir.
- Kolay montaj ve demontaj
- Açık alan uygulamaları için ideal
- Yüksek yükler
Tipik uygulama alanları- Tesis yapımı
- Otomasyon
- Makine mühendisliği
- Gıda sektörü
- Tarımsal makineler
Ek uygulama alanlarının çoğunu Endüstri çözümlerisayfamızda bulabilirsiniz.
Ne zaman kullanılır?- Kimyasal direnç gerekiyorsa
- Uygun maliyetli bir seçenek gerekiyorsa
- Kire dayanıklı rulmanlara ihtiyacınız varsa
- Hiza kaçıklıklarını ayarlamak için
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +100 °C'den yüksekse
- Entegre bir ayar halkası gerekiyorsa
- 150 mm üzeri çaplar gerekliyse
- 0,5 m/s'den daha yüksek dönme hızları gerekiyorsa
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Uygulama alanları
igubal® ayaklı yataklar, bakım gerektirmeyen kuru çalışmaya uygun olduklarından; özellikle montaj yerinin zor erişildiği, nemli veya ıslak ortamlarda bulunduğu ya da özel hijyen gereksinimlerinin olduğu uygulamalarda tercih edilmelidir. Sonuç olarak, igubal® yastık blok rulmanlar örneğin yıkama fırçası kontrollerinde, cephe güneş siperi sistemlerinde, malzeme taşıma teknolojisinde ve fırın ekipmanlarında kullanılır.
Montaj
igubal® ayaklı yataklar iki cıvata ile monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Küresel yatak, hizalama hatalarını otomatik olarak telafi ettiği için yatak yuvasının tam olarak hizalanması gerekmez. Mili sabitlemek için özel ayar halkaları kullanılabilir.