- Plastik dış dişli rot başı
- Vida dişi yönü seçilebilir
- igumid G'den yapılmış darbeye dayanıklı gövde
- DIN ISO 12240'a dayalı K boyut serisi
<a href="/product/igubal_KARM_KALM_CL" →Daha uygun maliyetli halef modele
<a href="/product/igubal_KARM_KALM_CL" →Daha uygun maliyetli halef modele
Erkek dişli igubal® rot başları
igubal® rot başı yatakları korozyona uğramaz ve zorlu koşullarda bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidirler. Kirden ve tozdan etkilenmeme özelliği vurgulanmalıdır.
Özellikle darbelere dayanıklı, uzun elyaf takviyeli bir polimer olan igumid® G'den yapılmış muhafaza. -40°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda uzun süreli kullanım için uygundur
Standart mafsallı kaymalı yataklar için küre, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayısı ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilen bir malzeme olan iglidur® W300'den yapılmıştır. Bu, düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle önemlidir.
Tipik uygulamalar