Dişi dişli igubal® rot başı yatağı
igubal® rot başları korozyona dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda sorunsuzca kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidirler. Toza ve kire karşı dirençleri dikkate alınmalıdır.
igumid G'den yapılmış muhafaza, son derece darbeye dayanıklı, uzun elyaf takviyeli polimer. Uzun süreli kullanımda -40 °C ile +90 °C arasındaki sıcaklıklar için uygundur
Standart küresel yataklarda, küresel bilye, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile tanınan iglidur® W300 malzemesinden yapılmıştır. Bu, düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle önemlidir.
- Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
- Oldukça uygun maliyetli
- Yağlama gerektirmez
- Yüksek rijitlik
- Değişken yükler altında çok yüksek dayanıklılık
- Hiza kaçıklığı hatalarını dengeler
- Kenar yüklerinin telafisi
- Kire, toza ve tüye dayanıklıdır
- Korozyona ve kimyasal maddelere dirençli
- Sıvı ortamda kullanılabilir
- Yüksek titreşim sönümleme
- Döner, salınımlı ve doğrusal hareketler için uygundur
- Çok düşük boşluklu gövdelere yerleştirilmiş iç halka seti
- Çok hafif
Tipik uygulama alanları- Bisiklet üretimi
- Tesis yapımı
- Ambalajlama
- Açık deniz
Çok sayıda ek uygulama alanını Endüstri çözümlerisayfamızda bulabilirsiniz
Ne zaman kullanılır?- Ağırlıktan tasarruf etmek istiyorsanız
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için
- Yüksek frekanslı salınımlar/titreşimler meydana gelirse
- Düşük gürültülü çalışma gerektiğinde
- Elektriksel olarak yalıtkan bir parçaya ihtiyacınız varsa
- Korozyon direnci gerekiyorsa
- Pnömatik silindirler ve gazlı amortisörlerle kombinasyon halinde
- Kimyasal direnç gerektiğinde
- Yüksek rijitlik gerekiyorsa
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +90 °C'den yüksek olduğunda
- 0,5 m/s'den yüksek dönme hızları gerekiyorsa
- Çok yüksek çekme ve eksenel kuvvetlerin oluşması durumunda
- Hidrolik silindirli uygulamalar planlandığında
- 30 mm üzeri çapların gerekmesi durumunda
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
TolerancesThe igubal® bearing elements can be used with different tolerances according to each application. They are designed with a large bearing clearance in the standard product, which enables secure operation even under high peripheral speeds. The bore of the inner ring is produced to a standard tolerance range E10. Shafts should also meet recommended tolerances h6 and h9.
İç çapı kontrol edin Kayma sürtünme katsayıları ve hız
Bakım gerektirmeyen igubal® küresel yatakların önemli bir avantajı, monte edilmiş bir milin hızlı, dönme hareketlerinin doğrudan iglidur® malzemelerden yapılmış küresel kısımda gerçekleşmesidir. The benefit of this plastic/steel plain bearing arrangement is that high speeds are possible even in dry operation. Taking the radial loads into account, maximum surface speeds up to 0.5 m/s rotating can be attained. Buna karşılık, küresel yatakların açısal hareketleri, küresel bilyanın küresel dış çapında gerçekleşir. The maintenance-free igubal® bearing elements also permit linear movements of the shaft.
Chemical resistance of igubal® bearings
Both the spherical ball made of iglidur® W300 and the housing made of igumid G are resistant to weak alkalines, weak acids and fuels, as well as all types of lubricants. The moisture absorption of igubal® spherical bearings is approximately 1.3% of its regular weight in standard environments. Suya daldırılmış doygunluk limiti %6,5'tir. This must be taken into consideration in light of the prevailing environmental conditions. If a lower moisture absorption is required, it is worthwhile having a look at the various materials available.
UV resistance
The corrosion resistance of igubal® bearings is of special value for outdoor applications. igubal® yataklar UV radyasyonuna kalıcı olarak dirençlidir. UV radyasyonu ve diğer hava koşulları nedeniyle küresel bilyenin renginde (koyu renklenme) meydana gelen küçük bir değişiklik, mekanik, elektriksel veya termal özellikleri etkilemez.