igubal® muylu yataklar igubal® muylu yataklar, montajı son derece kolay ve hizalama hatalarını dengeleyebilecek ve kenar basıncını önleyebilecek yatak üniteleridir.
Muhafaza, darbelere karşı son derece dayanıklı, uzun elyaf takviyeli bir polimer olan igumid G'den yapılmıştır. Uzun süreli kullanımda -30 °C ile +80 °C arasındaki sıcaklıklar için uygundur.
Standart yastık blok rulmanlarda küresel bilya, kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile bilinen bir malzeme olan iglidur® W300'den yapılmıştır. Bu, düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle önemlidir.
- Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
- Yüksek rijitlik
- Değişken yükler altında çok yüksek dayanıklılık
- Yanlış hizalama ve kenar yükleri için telafi
- Korozyona ve kimyasal maddelere dirençli
- Yüksek titreşim sönümleme
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için uygundur
- Çok hafif
Tipik uygulama alanları- Tesis yapımı
- Otomasyon
- Makine mühendisliği
- Gıda sektörü
- Tarım makineleri
Çok sayıda ek uygulama alanını Endüstri çözümlerisayfamızda bulabilirsiniz
Ne zaman kullanılır?- Kimyasal direnç gerekliyse
- Uygun maliyetli bir seçenek gerekiyorsa
- Kire dayanıklı yataklara ihtiyacınız varsa
- Hiza kaçıklıklarını ayarlamak için
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +80 °C'den yüksek olduğunda
- Entegre ayar halkası gerekiyorsa
- 30 mm üzeri çaplar gerekirse
- 0,5 m/s'den daha yüksek dönme hızları gerekliyse
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Uygulama alanları igubal® yastık blok rulmanlar bakım gerektirmeyen kuru çalışma için uygun olduğundan, özellikle montaj yerinin erişiminin zor olduğu, nemli veya ıslak ortamlarda bulunan veya özel hijyen talepleri olan uygulamalarda dikkate alınmaya değerdir. Sonuç olarak igubal® yastık blok rulmanlar örneğin yıkama fırçası kontrollerinde, cephe güneşlik sistemlerinde, malzeme taşıma teknolojisinde ve fırın ekipmanlarında kullanılmaktadır.
Montaj igubal® yastık blok rulmanlar iki cıvata ile monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Küresel yatak hizalama hatalarını otomatik olarak telafi ettiğinden, yatak yuvasının tam olarak hizalanması gerekmez. Şaftı sabitlemek için özel ayar halkaları kullanılabilir.