Dil Değiştir :
İnç cinsinden yatak eklerine sahip igubal P plastik kaide yatakları
İnç yatak ekine sahip igubal® P KS kaide yatağı, modern malzemeleri işlevsel tasarımla birleştirir. Klasik P döküm gövdelerle aynı delik aralığı, herhangi bir dönüştürme çalışması gerekmeden mevcut yapılarda kolayca değiştirilmesine olanak tanır.
igumid G gövde malzemesi darbeye dayanıklıdır, uzun elyaf takviyelidir ve –40°C ile +100°C arası sıcaklıklara (kısa süreli +120°C'ye kadar) dirençlidir. Aşınmaya dayanıklı iglidur® J yatak eki, ek yağlama gerektirmeden düşük sürtünmeli çalışma sağlar; yüksek devre sahip ve minimum bakım gerektiren uygulamalar için idealdir.
Gövdelerimizdeki kanal sayesinde yatak uçlarımız, gövdenin arkasından 90° döndürülerek kolayca çıkarılabilir ve takılabilir.
Düşük ağırlığı, yüksek ortam direnci ve uzun hizmet ömrü ile bu kaide tipi yatak; özellikle yağlama gerektirmeyen çalışma, maliyet verimliliği ve güvenilirliğin istendiği yerlerde metal çözümlere sağlam bir alternatif sunar.