igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- Basit montaj
- Kare profiller için
- Paslanmaz çelik vidalar ve somunlar
- Çok hafif ve uygun maliyetli
igus-icon-lieferzeitSRM-20X20-V-KS-GT
igumid G
20
igubal SRM SQ GT ayar halkası - kare profiller için yenilikçi ayrık tasarım
igubal SRM SQ GT ayarlama halkası, önemli bir montaj avantajı sunan iki parçalı tasarımıyla öne çıkar. Önceden monte edilmiş olarak ve sökülemez paslanmaz çelik cıvata ve somunlarla birlikte teslim edilir; bu da kullanım ve montajı çok daha kolay hale getirir.
Ayar halkası, kare profillerin eksenel olarak emniyete alınması için mükemmel bir çözümdür. igumid G'den üretilmiş olup korozyona ve aşınmaya karşı mükemmel direnç ile -40°C ila +120°C arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklılık sunar.