igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- Malzeme: iglidur X
- DIN ISO 12240'a dayalı E ve K boyut serileri
- Kimyasallara karşı çok yüksek direnç
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Yüksek aşınma dayanıklılığı
- Elektriksel olarak iletken
- -100 °C ila +250 °C arası sıcaklığa dayanıklı (kısa süreli +315 °C'ye kadar)
igus-icon-lieferzeitXEM-05-06
5
iglidur® X
E, according to DIN ISO 12240