Tüm kinematikler için tek bir robot kontrol sistemi - igus® Robot KontrolHızlı başlangıç için Tak & Çalıştır çözümü
igus® Robot Kontrolü, robot kontrolü ve programlaması için basit ve sezgisel bir sistem sağlayarak
otomasyona başlamayı kolaylaştırır. Modüler tasarım, delta robotlar, lineer robotlar veya mafsallı robotlar gibi çeşitli igus® kinematiklerini kontrol etmeyi mümkün kılar.
- Öğretme: doğrusal robot sistemleri ve delta robotlar için el tipi kontrol fonksiyonları
- Arayüzler: ModBus, dijital I/O'lar, Ethernet CRI, ROS, vb.
- İletişim: Ethernet veya Wi-Fi
- Örnek programlar: igus® lineer robotlar, delta robotlar, eklemli kollu robotlar, Scara vb. için 100'den fazla örnek program. > Örnek programlara
- Hareket dizileri: dairesel hareket, hız komutları, eğer-öyleyse-değilse, matris hesaplaması, vb.
Entegre kontrol sistemi yazılımı dahildirÜcretsiz, lisanssız igus® Robot Kontrol yazılımı, kontrol sistemine entegre edilmiştir ve böylece birçok sistem bileşeni için tek tip bir işletim konsepti ve sürekli iletişim hizmetleri kullanır. Bu da
daha az proje planlama çabası ve
daha hızlı devreye alma anlamına gelir.
Ücretsiz ve telifsiz yazılım
- Yazılımdaki tüm igus® kinematiğini önceden test edin
- Tüm igus® tek eksenler, SCARA ve AGV için önceden programlanmış projelerle
- 3D arayüz ile sezgisel kullanım
- Eksen ve doğrusal hareketler
- Ethernet ve Wi-Fi ile bağlanın
Bir robot kontrol sistemi için neye ihtiyacınız var?(A) Güç kaynağı, acil durdurma anahtarı ve doğrudan devreye alma için bileşenlere sahip anahtar kabini
(B) Güç kaynağı ve acil durdurma anahtarı olan bir şalter dolabınız var mı? O zaman sadece DIN rayı versiyonuna ihtiyacınız var.
- igus® tutuculu veya tutucusuz robot
- Windows 10 PC/laptop
- Güvenlik bileşenleri
Daha fazla bilgi: Wiki