PMAFLEX LNO - Tek parça ayrık konnektör, düz

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Özel olarak modifiye edilmiş poliamid 6
  • IP54 tek parça, iki parçalı bağlantı
  • Kendi kendini söndürme
  • Halojen ve kadmiyum içermez
  • Üstün darbe dayanımı
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli +160°C
  • Tüp, önceden monte edilmiş bağlantı parçasına itilerek de monte edilebilir
  • Teslimat: Armatür açık olarak teslim edilir
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5
Uyup uymadığından emin değil misiniz?