PMAFLEX PIS/PIH: Son derece esnek, orta ağırlıkta oluklu borular - gri

I-PIST-07S product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07S technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07S technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
I-PIST-07S product image
I-PIST-07S technical drawing
I-PIST-07S technical drawing
  • Özel olarak modifiye edilmiş poliamid 12
  • PIS: orta (nominal genişlik 07 ila 48 arası)
  • PIH: ağır (56 ila 125 arası nominal genişlik)
  • Kendi kendini söndürme
  • Halojen ve kadmiyum içermez
  • Düşük sıcaklıklarda bile iyi mekanik özellikler
  • Sıcaklık aralığı: -50°C ila +95°C; kısa süreli: +150°C
  • Kimyasal direnç: Yakıtlar, mineral yağlar, gresler, alkaliler, asitler, bazlar vb.
igus-icon-lieferzeitI-PIST-07S
7
Fine profile T - tight bending radius
Uyup uymadığından emin değil misiniz?