Harnessed Profibus kabloları, TPE, düz, konnektör A: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, düz, açık uç

BUS9041203 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
• Bükülme faktörü 10xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041203
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.