Harnessed Profibus kabloları, PVC, konnektör A: Phoenix Contact M12, 5-pin, soket, düz, konnektör B: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, düz

BUS9041001 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Bükülme faktörü 12,5xd

• Genel kalkan

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041001
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.