Harnessed Profibus kabloları, PVC, konnektör A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, düz, konnektör B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, pim düz, ÇIKIŞ: M12 5-pin soket düz

BUS9041053 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Bükülme faktörü 12,5xd

• Genel kalkan

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041053
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.