Harnessed Profibus kabloları, PVC, konnektör A: Phoenix Contact M12, 5 pimli, soket, 90° açılı, konnektör B: açık uç

BUS9041065 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Bükülme faktörü 12,5xd

• Genel kalkan

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041065
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.