Harnessed Profibus kabloları, PUR, konnektör A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, uç konnektörü 45°, konnektör B: açık uç

BUS9041157 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Enerji zinciri uygulamaları için
  • PUR dış kılıf
  • Bükülme faktörü 12,5xd
  • Genel kalkan
  • Çentiğe dayanıklı
  • Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • PVC ve halojen içermez
  • 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitBUS9041157
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.