Harnessed Profibus kabloları, TPE, konnektör A: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, açılı, konnektör B: Phoenix Contact M12, 5-pin, soket, açılı

BUS9041266 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
• Bükülme faktörü 10xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041266
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.