Harnessed Profinet kabloları, PVC, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner M12 x-kodlu

CAT9161006 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Yıldız dörtlü yapısı

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Dış ceket rengi sarı-yeşil

• Bükülme faktörü 15xd

• Genel kalkan

• Alev geciktirici

• 5 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.