Harnessed CAT5e kablolar, PVC yağa dayanıklı, konnektör A: Telegärtner M12 x-kodlu, konnektör B: Telegärtner M12 x-kodlu

CAT9321007 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Bükülme faktörü 12,5xd

• Genel kalkan

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9321007
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.