Harnessed CAT6 kablolar, PVC, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner M12 x-kodlu

CAT9331005 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Bükülme faktörü 12,5xd

• Genel kalkan

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.