Harnessed Profinet kabloları, PVC, yağa dayanıklı, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9361005 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • - Yıldız dörtlü yapı
  • Enerji zinciri uygulamaları için
  • PVC dış kılıf
  • Dış ceket rengi sarı-yeşil
  • Bükülme faktörü 12,5xd
  • Genel kalkan
  • yağa dayanıklı & alev geciktirici
  • 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCAT9361005
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.