igus-icon-lupe
- Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
- PUR dış kılıf
- Genel kalkan
- Soğutucuya karşı dayanıklı
- Çentiğe dayanıklı
- Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCAT9411002
(4x0,25)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.