Harnessed Profinet kabloları, PUR, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9461004 product image
igus-icon-lupe
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCAT9461004
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.