Harnessed CAT5e kablolar, TPE, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9521004 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
• Bükülme faktörü 10xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9521004
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.