Harnessed CAT6 kablolar, TPE, konnektör A: Harting RJ45 konnektör B: Harting RJ45 yalıtım deplasmanlı bağlantı

CAT9531003 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
• Bükülme faktörü 10xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531003
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.