Harnessed CAT6A kablolar, TPE, konnektör A: Harting RJ45, konnektör B: Harting RJ45

CAT9541002 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- İç ceket olmadan
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
- Bükülme faktörü 12,5xd
- Çift ve genel ekranlama
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541002
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.