Harnessed CAT7 kablolar, TPE, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9551004 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • İç ceket olmadan
  • Enerji zinciri uygulamaları için
  • TPE dış kılıf
  • Bükülme faktörü 12,5xd
  • Çift ve genel ekranlama
  • yağa dayanıklı & alev geciktirici
  • 10 milyon çift vuruş garantili

4 yıla kadar garanti

igus-icon-lieferzeitCAT9551004
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.