Harnessed Profinet kabloları, TPE, konnektör A: Telegärtner RJ45 metal, konnektör B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9561004 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
• Yıldız dörtlü yapı
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
- Dış ceket rengi sarı-yeşil
- Bükülme faktörü 12,5xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561004
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.