Harnessed Profinet kabloları, PUR torsiyon, konnektör A: Harting RJ45 Han 3A, konnektör B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9661002 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Yıldız dörtlü yapı
• Robot ve torsiyon uygulamaları için
• PUR dış ceket
• Burulma ±360°
• Genel kalkan
• Çentiğe dayanıklı
• PVC ve halojen içermez
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon döngü garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661002
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.