ReBeL EduMove, eğitim ve araştırmadaki çok çeşitli uygulamalar için ReBeL robot kolu ile donatılmış mobil bir robot platformudur.
EduMove, kanıtlı
igus Robot Control Software ile programlanabilir ve bu sayede mobil robotik alanına hızlı bir giriş yapılmasını sağlar. Buna ek olarak, Python kütüphanesine sahip CRI ağ arayüzü ve açık kaynaklı ROS2 arayüzü, en zorlu araştırma uygulamalarını bile mümkün kılmaktadır.
Kendi sensör tabanlı uygulamalarınızın geliştirilmesi için platform, üst kısımda LIDAR ve hem ön ve arka taraflarda hem de 3D basılabilir yan kutularda realsense kameralar gibi çeşitli sensörlerin kurulumuna da hazırdır (3D modeller ücretsiz olarak mevcuttur). Gövde ayrıca, örneğin bilgisayarla görü ve yapay zeka uygulamaları için ek bir Jetson Nano barındıracak kadar yeterli alan sunar.
Bir ekipman varyantı olarak EduMove, ilk alma-bırakma (pick-and-drop) görevlerine daha da hızlı başlamak için doğrudan ReBeL tutucu ile birlikte de tedarik edilebilir.
EduMove, ürünle birlikte verilmeyen XT60 fişli 24V pil gerektirir. Ayrıca bir şarj cihazıyla da sipariş edilebilen 15Ah 12249 özellikli ENERPOWER bataryayı öneririz.
Boyutlar: G=435 mm / U=445 mm / ReBeL olmadan Y=170 mm / ReBeL ile Y=980 mm