ReBeL tamamen entegre dişli kutusu

RL-SE-80-50-0020 product image
igus-icon-lupe
Ürün bilgileri
  • Motor, kontrol sistemi ve enkoder ile tam entegre bireysel dişli kutusu
  • enkoderli ve montaj flanşlı çıkış
  • Fırçasız DC motor (harici rotor)
  • CAN-BUS motor sürücü kartı
  • %25 igus® yüksek performanslı polimerler sayesinde geleneksel gerinim dalgalı dişlilerden daha hafif
igus-icon-lieferzeitRL-SE-80-50-0020
80
Closed with absolute encoder