igus step motorları, yüksek hızları ve kompakt boyutlarıyla öne çıkar. Orta yük aralığındaki çok sayıda uygulama için mükemmeldirler.
Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır; sağlam, uygun maliyetli ve kontrolü kolaydır.
Tasarımına bağlı olarak bağlantı, bükülü tel veya metrik M12(17) konnektör ile yapılabilir. Konnektör, motor muhafazasının arka kısmına doğrudan monte edilir.
Adımlı motor konnektörleri IP65 koruma sınıfına ulaşır. Tüm motor için IP65 koruma sınıfı sağlayan mil contalı bir motor kiti de talep üzerine temin edilebilir.
Tasarımına bağlı olarak motor, bir enkoder ve metrik bir M12(17) konnektörle de teslim edilebilir.
Enkoder motor gövdesine entegre edilmiştir. Böylece iki konnektör, motorun arka kısmında yan yanadır.