igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
11.5 mm
Max. cable diameter
8.5 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,46 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 23,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 074.06.018.0EUR 23,00
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618