igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
13 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,91 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 45,50
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 09.10.028.0EUR 45,50
Energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot09.10.028.01028