igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
15.6 mm
Max. cable diameter
13 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,59 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 29,50
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 094.10.028.0EUR 29,50
Energy chain series 094 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 15.6mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028