igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
18 mm
Max. cable diameter
16 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,88 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 29,04
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 10.015.028.0EUR 29,04
Energy chain series 10 | One-piece design, non-openable | Inner height: 18mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot10.015.028.01528