igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
62 mm
Max. cable diameter
56 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 22,84 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 251,24
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 14240.05.150.0.ESDEUR 251,24
ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit14240.05.150.0.ESD50150