igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 39,60 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 435,60
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 15050.07.150.0.ESDEUR 435,60
ESD energy chain 15050 serisi | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150