igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 8,99 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 134,85
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 3480.050.125.0EUR 134,85
3480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right), fully enclosed | Inner height: 45mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125