igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 12,62 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 138,82
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 4040C.05.135.0EUR 138,82
Energy chain series 4040C | For long travels and demanding applications | Inner height: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135