igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 18,82 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 207,02
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 5050C.05.150.0EUR 207,02
Energy chain series 5050C | For long travels and demanding applications | Inner height: 80mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150