igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 25,80 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 283,80
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 5050HD.05.150.0EUR 283,80
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit5050HD.05.150.050150