Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
74 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
87 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
550 mm

Makale yapısı & fiyat hesaplaması

Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
Talep üzerine fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleri
Talep üzerine teslimat süresi

Parça listesi

(1)
e-chain®
Parça No. : 5150C.08.550.0Talep üzerine fiyat
Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mm