Yeni
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
53 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 4,90 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 166,60
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : C6.53.050.075.17EUR 166,60
C6.53 serisi energy chain | Temiz odaya en yüksek uyumluluk, neredeyse hiç aşınma & yüksek mukavemet | iç yükseklik: 53 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075