igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
7 mm
Max. cable diameter
4.5 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
7 mm
Bend radius [R]
15 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,42 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 25,20
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E04.07.015.0EUR 25,20
Energy chain series E04 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 7mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE04.07.015.0715