igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
20 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
57 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 1,68 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 36,96
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E200.05.055.0EUR 36,96
Enerji zinciri E200 serisi | dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 24,3 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE200.05.055.05755