igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
37.1 mm
Max. cable diameter
20 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 2,62 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 47,16
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E26.2/45.063.0EUR 47,16
Enerji zinciri E26.2 serisi | 2 odacıklı, dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 37,1 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE26.2/45.063.010063