igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
14.9 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,56 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 28,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E2C.15.10.028.0EUR 28,00
Enerji zinciri E2i.15 serisi | Tamamen kapalı | İç yükseklik: 14,9 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.15.10.028.01028