igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
38 mm
Max. cable diameter
34.2 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 2,54 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 45,72
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E2C.38.075.063.0EUR 45,72
Energy chain E2C.38 serisi | açılamaz | İç yükseklik: 36mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE2C.38.075.063.07563