igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
8 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,55 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 27,50
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E2i.10.06.018.0EUR 27,50
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE2i.10.06.018.0618